Julkaise tuotteesi
Floor screen ZONE 1360x800x40mm

Floor screen ZONE 1360x800x40mm

  • Effective noise absorption
  • Complete incl. stand
  • Sleek and stylish design

Sound absorbent and stylish floor screen created by the in-house design team at AJ Products. The screen significantly improves the sound environment and provides privacy, making it perfect for offices. A wheel set can be purchased separately for a mobile and easy-to-move screening solution.

Tekniset tiedot
  • Height:1360mm

    Width:800mm

    Total height:1405mm

    Thickness:40mm

    Composition:100% Polyester

    Cover material:Fabric

    Padding material:Rock wool

    Weight:14.5kg

    Testing:ISO 354, EN1023-1, EN1023-2, EN1023-3

    Warranty:7 years

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteFloor-screen-ZONE-1360x800x40mm
  • TuoteperheDesk
  • TuoteryhmäAcoustics
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-08
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1360
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)40
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolyesteri
  • Toissijainen materiaaliKangas
  • Nettopaino (kg)14.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Akustiikka
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiAc_15_55_04
  • Uniclass 2015 -kuvausAcoustics and noise transfer surveying