Julkaise tuotteesi
Florence
Arkistoitu

Florence

  • Straight model
  • Stackable
  • Contemporary and stylish

Stackable wooden chair in a stylish design. The one-piece seat features a straight back and makes the chair a trendy feature in the modern canteen or break out area. The cut-outs in the backrest add an attractive detail but are also a practical feature that acts as a handle for moving and stacking the chair.

Tekniset tiedot
  • Seat height:445 mm

    Seat depth:390 mm

    Seat width:380 mm

    Seat material:Wood

    Stand colour:Chrome

    Stand material:Steel

    Stackable:Yes

    Load capacity:160 kg

    Weight:4 kg

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteFlorence-Stackable-Chair
  • TuoteperheLunch and conference
  • TuoteryhmäChairs
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-08-09
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)445
  • Leveys (mm)380
  • Syvyys (mm)390
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Nettopaino (kg)4
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches