Julkaise tuotteesi
Foldable seat JAXON
Foldable seat JAXON
Foldable seat JAXON

    Foldable seat JAXON

    • Modern design
    • Minimalist
    • Practical in tight spaces

      Classic and space efficient wall-mounted folding seat. Perfect as a temporary chair for lobbies, office cloakrooms or waiting rooms. The folding seat has springs, which means it folds back into place when not in use
    Tekniset tiedot
      • Width:362 mm
      • Depth:340 mm
      • Seat colour:White
      • Seat material:Solid wood
      • Framework material:Steel
      • Framework colour:Chrome
      • Weight:2.5 kg
      • Assembly:Assembled
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFoldable-seat-JAXON
    • TuoteperheLounge and hallway
    • TuoteryhmäSeating
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-01-31
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)340
    • Syvyys (mm)362
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Nettopaino (kg)2.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches