Julkaise tuotteesi
Height adjustable desk NOMAD
Height adjustable desk NOMAD

    Height adjustable desk NOMAD

    3.7 / 5 tähteä3.7(16 arvostelua)
    • Space saving
    • Height adjustable
    • Durable laminate

      Space-saving and ergonomic height-adjustable desk. The desk has a white laminate top and an electrically height-adjustable frame in black lacquered steel.
    Tekniset tiedot
      • Length:1200 mm
      • Width:750 mm
      • Thickness table surface:22 mm
      • Minimum height:700 mm
      • Maximum height:1170 mm
      • Table surface:Rectangular
      • Stand:Electrically adjustable
      • Table surface colour:White
      • Table surface material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8685 M Snow white
      • Stand colour:Black
      • Stand colour code:RAL 9005
      • Stand material:Steel
      • Load capacity:100 kg
      • Weight:33.5 kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteHeight-adjustable-Desk-NOMAD-1200x600mm
    • TuoteperheDesk
    • TuoteryhmäOffice Desk
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-07-13
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)750
    • Syvyys (mm)1200
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Nettopaino (kg)33.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistopöydät
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 -kuvausDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeOffice Tables

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa