Julkaise tuotteesi
Height adjustable workbench MOTION manual 400kg load,1500x800mm

Height adjustable workbench MOTION manual 400kg load,1500x800mm

  • Manually height-adjustable frame
  • Durable high-pressure laminate
  • Stable

    Workbench with a durable worktop and sturdy frame. A practical workbench where you can vary your working position during the day and adjust it to several users thanks to the adjustable frame. Add a range of different accessories!
Tekniset tiedot
    • Length:1500 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:24 mm
    • Minimum height:650 mm
    • Maximum height:1050 mm
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Model:Without lower shelf
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:59.1 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteHeight-adjustable-workbench-MOTION-manual-400kg-load-1500x800mm
  • TuoteperheChanging room
  • TuoteryhmäTables
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-11-09
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)1500
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Nettopaino (kg)59.1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 -kuvausDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi14 71 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeIndustrial Turntables