Julkaise tuotteesi
Lancaster High Back
Lancaster High Back
Lancaster High Back

    Lancaster High Back

    4.3 / 5 tähteä4.3(7 arvostelua)
    • Slim, Scandinavian design
    • 100% recycled fabric
    • Ergonomic synchro mechanism

    Smart, eco-friendly office chair upholstered in stylish fabric made of 100% recycled PET bottles. Available in several modern colors. The chair has a high back and features adjustable armrests, headrest, seat depth and back height for best comfort.

    Tekniset tiedot
    • Seat height:470-595 mm

      Seat depth:485 mm

      Seat width:450 mm

      Backrest height:665 mm

      Approvals:EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3

      Colour:Multiple colors

      Material:Fabric

      Composition:100% Polyester

      Durability:80000 Md

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Armrests:Yes

      Backrest:High backrest

      Load capacity:120 kg

      Wheel type:Stiff-roll castors

      Star base:Black plastic

      Weight:21,9 kg


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteLancaster-High-Back-Office-Chair
    • TuoteperheOffice Chairs
    • TuoteryhmäOffice chairs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-07-06
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)500
    • Leveys (mm)450
    • Syvyys (mm)485
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyesteri
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Nettopaino (kg)21.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistotuolit
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEC012213
    • ETIM-nimiOffice chair
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 -kuvausOffice chairs

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa