Julkaise tuotteesi
Langford Straight legs
Langford Straight legs
Langford Straight legs
Langford Straight legs

    Langford Straight legs

    • Elegant and robust
    • Suitable for various environments
    • Neat design

    Elegant and modern chair with a robust construction that is perfect for a meeting room or break room. The chair is stackable and has a padded seat for added comfort, which makes it comfortable for longer periods of sitting!

    Tekniset tiedot
    • Seat height:450 mm

      Seat depth:440 mm

      Seat width:510 mm

      Material:90% Polypropylene/10% glass fibre

      Durability:50000 Md

      Stand material:Tubular steel

      Legs:Straight legs

      Stackable:Yes

      Weight:7,3 kg

      Assembly:Delivered unassembled

      Approvals:EN 16139:2013, EN 1022:2018

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteLangford-Chair
    • TuoteperheLunch and conference
    • TuoteryhmäChairs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-08-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)450
    • Leveys (mm)510
    • Syvyys (mm)440
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliKangas
    • Nettopaino (kg)7.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches