Julkaise tuotteesi
Langford Wheel base
Langford Wheel base
Langford Wheel base
Langford Wheel base

    Langford Wheel base

    • Elegant and robust
    • Cast aluminium base
    • Armrests included

    Elegant chair with swivel wheels, cast aluminium base and minimalistic design on the armrests. The paded seat gives added comfort, which makes the chair comfortable for longer periods of sitting.

    Tekniset tiedot
    • Seat height:450 mm

      Seat depth:440 mm

      Seat width:510 mm

      Material:90% Polypropylene/10% glass fibre

      Durability:50000 Md

      Stand material:Tubular steel

      Legs:Straight legs

      Stackable:Yes

      Weight:7,3 kg

      Assembly:Delivered unassembled

      Approvals:EN 16139:2013

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteLangford-Chair-Wheel-base
    • TuoteperheLunch and conference
    • TuoteryhmäChairs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-08-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)450
    • Leveys (mm)510
    • Syvyys (mm)440
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliKangas
    • Nettopaino (kg)13
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches