Julkaise tuotteesi
Lockable side cabinet MODULUS Left/Right side pull out
Arkistoitu

Lockable side cabinet MODULUS Left/Right side pull out

  • Suitable as a room divider
  • Tall model
  • Lockable

    Tall, lockable side cabinet from the MODULUS range with a pull-out and three shelves. Can be used to create privacy in the workplace. Has adjustable feet. Can be fitted with inserts.
Tekniset tiedot
    • Height:1250 mm
    • Width:400 mm
    • Depth:800 mm
    • Width, internal:332 mm
    • Depth, internal:685 mm
    • Material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 8100 SM Pearl white
    • Frame colour:White
    • Drawer front colour:White
    • Model:Left
    • Lock type:Key lock
    • Weight:79 kg
    • Assembly:Assembled
    • Testing:EN 16121:2013+A1:2017, EN 16122:2012
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteLockable-side-cabinet-MODULUS-Left-Right-side-pull-out
  • TuoteperheOffice and conference
  • TuoteryhmäStorage
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-09-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1250
  • Leveys (mm)400
  • Syvyys (mm)800
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Nettopaino (kg)79
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 -kuvausShelves and storage units