Julkaise tuotteesi
Lounge chair ENJOY high back
Lounge chair ENJOY high back
Lounge chair ENJOY high back
Lounge chair ENJOY high back
Lounge chair ENJOY high back

    Lounge chair ENJOY high back

    • High back
    • Heavy-duty fabric
    • In several colours

      Unique swivel lounge chair with a retro 60s vibe updated with a modern twist. A perfect chair for a lounge area or a library where good comfort is important. Choose a number of chairs in the same colour or dare to mix and match!
    Tekniset tiedot
      • Seat height:405 mm
      • Seat depth:440 mm
      • Seat width:500 mm
      • Height:990 mm
      • Width:740 mm
      • Depth:760 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:100000 Md
      • Stand colour:Chrome
      • Stand material:Steel
      • Backrest:High backrest
      • Weight:30 kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteLounge-Chair-ENJOY-High-back
    • TuoteperheLounge and hallway
    • TuoteryhmäSofas
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-11-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)990
    • Leveys (mm)740
    • Syvyys (mm)760
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Nettopaino (kg)30
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSofas