Julkaise tuotteesi
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool

    Memphis Bar stool

    3.9 / 5 tähteä3.9(8 arvostelua)
    • Modern design
    • Stackable
    • Seat in two colours

    Stackable bar stool with built-in handle on the backrest.

    Tekniset tiedot
    • Seat height:800 mm

      Total height:910 mm

      Seat material:Polypropylene

      Stand colour:Chrome

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:5 kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMemphis-Bar-Stool
    • TuoteperheLunch and conference
    • TuoteryhmäChairs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-08-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)910
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPolypropeeni
    • Nettopaino (kg)5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches