Julkaise tuotteesi
Milla
Milla
Milla
Milla
Milla
Milla
Milla

    Milla

    • Stackable
    • Contemporary and stylish
    • Wooden seat shell

    Stylish chair with a figure-shaped, moulded seat shell. The modern design brings a fresh touch to your workplace or premises. The chair has a slimline but sturdy tubular frame with a chrome finish and is stackable.

    Tekniset tiedot
    • Seat height:445 mm

      Seat depth:390 mm

      Seat width:420 mm

      Seat material:Wood

      Stand colour:Chrome

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Load capacity:100 kg

      Weight:5,5 kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMilla-Stackable-Chair
    • TuoteperheLunch and conference
    • TuoteryhmäChairs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-08-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)445
    • Leveys (mm)420
    • Syvyys (mm)390
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Nettopaino (kg)5.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches