Julkaise tuotteesi
Mobile whiteboard DORIS 1000x2000 mm Parametric
Mobile whiteboard DORIS 1000x2000 mm Parametric

    Mobile whiteboard DORIS 1000x2000 mm Parametric

    • High-quality vitreous enamel
    • Magnetic surface
    • With wheels

      Mobile whiteboard with high-quality, vitreous enamel writing surface. Fitted with four wheels and a pen shelf.
    Tekniset tiedot
      • Height:1200 mm
      • Width:2000 mm
      • Total height:1960 mm
      • Framework material:Aluminium
      • Writing surface material:Glass enamel
      • Model:Single sided
      • Function:With magnetic function
      • Weight:47 kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMobile-whiteboard-DORIS-1000x2000mm
    • TuoteperheOffice Accessories
    • TuoteryhmäWhiteboards
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-10-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1200
    • Leveys (mm)2000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliEnamel
    • Nettopaino (kg)47
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_25_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWhiteboards

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa