Julkaise tuotteesi
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG

    Modular chair JETLAG

    3.5 / 5 tähteä3.5(6 arvostelua)
    • UV-resistant material
    • For indoor and outdoor use
    • Modern

      Comfortable and modern chair made of a UV-resistant material that can be used both indoors and outdoors. Ideal in corridors and lobbies
    Tekniset tiedot
      • Seat height:420 mm
      • Seat depth:400 mm
      • Seat width:620 mm
      • Height:720 mm
      • Width:700 mm
      • Material:Polyethylene
      • Weight:15.7 kg
      • Assembly:Assembled
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteModular-chair-JETLAG
    • TuoteperheSchool & Education
    • TuoteryhmäSeating
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-11-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)720
    • Leveys (mm)620
    • Syvyys (mm)400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Nettopaino (kg)15.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa