Julkaise tuotteesi
Modular seating bench JETLAG
Modular seating bench JETLAG
Modular seating bench JETLAG
Modular seating bench JETLAG

    Modular seating bench JETLAG

    4.3 / 5 tähteä4.3(25 arvostelua)
    • For indoor and outdoor use
    • UV-resistant polyethylene
    • Available in four colours

      Comfortable and modern, Y-shaped bench made of UV-resistant material that can be used both indoors and outdoors. Ideal in corridors and lobbies
    Tekniset tiedot
      • Seat height:420 mm
      • Length:1750 mm
      • Width:1450 mm
      • Material:Polyethylene
      • Weight:41.6 kg
      • Assembly:Assembled
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteModular-seating-bench-JETLAG
    • TuoteperheSchool & Education
    • TuoteryhmäSeating
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-11-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)420
    • Leveys (mm)1450
    • Syvyys (mm)1750
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Nettopaino (kg)41.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa