Julkaise tuotteesi
Modular sofa VARIETY 3 seater
Modular sofa VARIETY 3 seater
Modular sofa VARIETY 3 seater

    Modular sofa VARIETY 3 seater

    1.9 / 5 tähteä1.9(7 arvostelua)
    • Stylish, Scandinavian design
    • Extendable for optimal use
    • Legs that facilitate cleaning access

    Modern and versatile sofa in AJ Products' proprietary design. You can combine it with other units in the VARIETY series for a completely unique piece of furniture. The sofa is designed with a space between the seat and backrest that facilitates cleaning access. The VARIETY series is suitable for lounges and offices as well as public environments as it is tested in accordance with EN 16139.

    Tekniset tiedot
      • Seat height:450 mm
      • Seat depth:485 mm
      • Seat width:1800 mm
      • Width:1800 mm
      • Depth:700 mm
      • Total height:825 mm
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:80000 Md
      • Stand material:Steel
      • Number of seats:3
      • Weight:80 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 16139:2013
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteModular-sofa-VARIETY-3-seater
    • TuoteperheLounge and hallway
    • TuoteryhmäVariety
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-04-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)840
    • Leveys (mm)1800
    • Syvyys (mm)700
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliKangas
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)80
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSofas

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa