Julkaise tuotteesi
Modular sofa VARIETY 45 degree convex
Modular sofa VARIETY 45 degree convex
Modular sofa VARIETY 45 degree convex

    Modular sofa VARIETY 45 degree convex

    3.2 / 5 tähteä3.2(5 arvostelua)
    • Stylish and Scandinavian design
    • Build-upable for optimal use
    • Legs that make cleaning easier


      Modern and versatile double-sided sofa in AJ Products' proprietary design. Combine it with other units of the VARIETY series for a completely unique piece of furniture. The sofa is designed with a space between the seat and backrest, which makes it a practical choice from a cleaning perspective. The VARIETY-series is suitable for lounges and offices as well as public environments as it is tested in accordance with EN 16139.
    Tekniset tiedot
    • Height: 840mm
      Width: 1500mm
      Depth: 700mm
      Color: Multiple colors
      Material: Fabric/Synthetic leather
      Weight: 30kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteModular-sofa-VARIETY-45-degree-convex
    • TuoteperheLounge and hallway
    • TuoteryhmäVariety
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-04-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)840
    • Leveys (mm)1500
    • Syvyys (mm)700
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliKangas
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)30
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSofas

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa