Julkaise tuotteesi
Office cabinet CLEO 2000x1000x310mm

Office cabinet CLEO 2000x1000x310mm

3.5 / 5 tähteä3.5(19 arvostelua)
  • Affordable
  • Laminate
  • Lockable doors

    Cabinet with lockable doors and slim, discreet handles. Perfect for offices, archives and storage areas
Tekniset tiedot
    • Height: 2000 mm
    • Width: 1000 mm
    • Depth: 310 mm
    • Width, internal: 965 mm
    • Depth, internal: 305 mm
    • Material: Laminate
    • Number of shelf: 4
    • Lock type: Key lock
    • Shelf load capacity: 25 kg
    • Weight: 67.2 kg
    • Assembly: Delivered unassembled
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteOffice-cabinet-CLEO-2000x1000x310mm
  • TuoteperheOffice and conference
  • TuoteryhmäStorage
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-01-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2000
  • Leveys (mm)1000
  • Syvyys (mm)310
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Nettopaino (kg)67.2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 -kuvausShelves and storage units

Alueellinen saatavuus

Eurooppa