Julkaise tuotteesi
Office chair NEWBURY
Office chair NEWBURY
Office chair NEWBURY

    Office chair NEWBURY

    4.4 / 5 tähteä4.4(13 arvostelua)
    • Innovative and ergonomic
    • Compact and versatile
    • Several adjustment options

      Unique office chair with several ergonomic settings that make it particularly comfortable. The chair has short armrests and a tilting seat and is adjustable in height. It is the ideal size for small offices
    Tekniset tiedot
      • Seat height:470-560 mm
      • Seat depth:440 mm
      • Seat width:450 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:90000 Md
      • Stand colour:Black
      • Mechanism:Permanent contact back (PCB)
      • Armrests:Yes
      • Load capacity:130 kg
      • Wheel type:Stiff-roll castors
      • Star base:Black plastic
      • Weight:13.6 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteOffice-chair-NEWBURY
    • TuoteperheOffice Chairs
    • TuoteryhmäOffice chairs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-11-29
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)450
    • Syvyys (mm)440
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Nettopaino (kg)13.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistotuolit
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 -kuvausOffice chairs

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa