Julkaise tuotteesi
Ottoman DOT with 3-armed backrest 1300mm
Ottoman DOT with 3-armed backrest 1300mm
Ottoman DOT with 3-armed backrest 1300mm
Ottoman DOT with 3-armed backrest 1300mm
Ottoman DOT with 3-armed backrest 1300mm

    Ottoman DOT with 3-armed backrest 1300mm

    4.8 / 5 tähteä4.8(5 arvostelua)
    • Plenty of space
    • Modern design
    • Perfect for common rooms

      Large bench seat with a 3-armed backrest in the middle. Padded with cold foam. The bench seat is ideal for common rooms and hallways.
    Tekniset tiedot
      • Seat height:450 mm
      • Diameter:1300 mm
      • Total height:755 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:100000 Md
      • Stand material:Steel
      • Washable:60°
      • Shape:Round
      • Weight:30 kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteOttoman-DOT-3-armed-backrest-1300mm
    • TuoteperheLounge and hallway
    • TuoteryhmäSofas
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-11-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)755
    • Leveys (mm)1300
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Nettopaino (kg)30
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSofas

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa