Julkaise tuotteesi
Popular conference chair NELSON
Popular conference chair NELSON
Popular conference chair NELSON

    Popular conference chair NELSON

    3.8 / 5 tähteä3.8(10 arvostelua)
    • Linkable
    • Stackable
    • 3 different frame colours

      Convenient, stackable chair with a padded seat and back, which makes the chair comfortable to sit on even during longer meetings. You can quickly and easily link the chairs into rows using couplings fittings for conferences, meetings or concerts.
    Tekniset tiedot
      • Seat height:480 mm
      • Seat depth:410 mm
      • Seat width:465 mm
      • Colour:Black
      • Durability:40000 Md
      • Seat material:Fabric
      • Stand colour:Black
      • Stand material:Steel
      • Connectable:Yes
      • Stackable:Yes
      • Load capacity:150 kg
      • Weight:6 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16139:2013
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePopular-conference-chair-NELSON
    • TuoteperheLunch and conference
    • TuoteryhmäChairs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-10-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)480
    • Leveys (mm)465
    • Syvyys (mm)410
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Nettopaino (kg)6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSeating

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa