Julkaise tuotteesi
Pouffe POINT
Pouffe POINT
Pouffe POINT
Pouffe POINT

    Pouffe POINT

    • Ergonomic pouffe
    • Suitable for a range of settings
    • Modern and durable upholstery

      Flexible and ergonomic pouffe encouraging an active sitting position. The pouffe can be used upright or placed on its side and straddled. The design means that the pouffe has a gentle rocking motion, contributing to a better posture and improved blood circulation.
    Tekniset tiedot
      • Seat height:470 mm
      • Width:440 mm
      • Depth:440 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:100000 Md
      • Shape:Irregular
      • Weight:5 kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePouffe-POINT
    • TuoteperheLounge and hallway
    • TuoteryhmäSofas
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-11-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)470
    • Leveys (mm)440
    • Syvyys (mm)440
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Nettopaino (kg)5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSofas