Julkaise tuotteesi
Reno
Reno
Reno
Reno

    Reno

    • Ash veneer
    • Modern design
    • Visible wood grain

    Modern chair in ash veneer with a black painted metal frame. The chair has a visible wood grain which gives it an attractive, natural appearance. It is easy to keep clean and is ideal for any location where a lot of easily maintained seating is needed.

    Tekniset tiedot
    • Seat height:465 mm

      Seat depth:380 mm

      Seat width:375 mm

      Height:800 mm

      Colour:Black

      Seat material:Veneer

      Stand colour:Black

      Stand material:Steel

      Weight:4,5 kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteReno-Canteen-Chair
    • TuoteperheLunch and conference
    • TuoteryhmäChairs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-08-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)465
    • Leveys (mm)375
    • Syvyys (mm)380
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Nettopaino (kg)4.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches