Julkaise tuotteesi
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair

    Rio chair

    3.6 / 5 tähteä3.6(71 arvostelua)
    • For indoor and outdoor use
    • UV resistant
    • Stackable

    Chair in a trendy monochrome design that stands out from the crowd and adds character! The chair is UV-resistant and can therefore be used both indoors and outdoors. Simple to stack, durable and easy-to-clean chair for a good price.

    Tekniset tiedot
    • Seat height:455 mm

      Seat depth:370 mm

      Seat width:345 mm

      Total height:800 mm

      Material:Polypropylene

      Stackable:Yes

      Weight:3,4 kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteRio-Chair-Outside
    • TuoteperheLunch and conference
    • TuoteryhmäChairs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-08-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)455
    • Leveys (mm)345
    • Syvyys (mm)370
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolypropeeni
    • Nettopaino (kg)3.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa