Julkaise tuotteesi
School chair ADDITO I 500mm
School chair ADDITO I 500mm
School chair ADDITO I 500mm
School chair ADDITO I 500mm
School chair ADDITO I 500mm

    School chair ADDITO I 500mm

    • Adjustable footrest
    • High-pressure laminate
    • Contoured seat

      A comfortable student chair with a contoured seat and moulded backrest. With an adjustable footrest. Suitable for primary school classes upwards.
    Tekniset tiedot
      • Seat height:500 mm
      • Seat depth:310 mm
      • Seat width:360 mm
      • Seat material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Weight:5 kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSchool-chair-ADDITO-I-500mm
    • TuoteperheSchool & Education
    • TuoteryhmäSeating
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-11-29
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)360
    • Syvyys (mm)310
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Nettopaino (kg)5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches