Julkaise tuotteesi
School chair ALDA III
School chair ALDA III
School chair ALDA III
School chair ALDA III
School chair ALDA III

    School chair ALDA III

    • Wide range of colour options
    • Ergonomic seating
    • Easy to clean

      Durable student chair with an ergonomically contoured seat shell and c-shaped frame.
    Tekniset tiedot
      • Seat height:460 mm
      • Seat depth:430 mm
      • Seat width:430 mm
      • Seat material:Polypropylene
      • Stand colour:Silver
      • Stand material:Steel
      • Stackable:Yes
      • Weight:5.4 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 1729
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSchool-chair-ALDA-III
    • TuoteperheSchool & Education
    • TuoteryhmäSeating
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-11-29
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)430
    • Syvyys (mm)430
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolypropeeni
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Nettopaino (kg)5.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches