Julkaise tuotteesi
School chair ALDA V
School chair ALDA V
School chair ALDA V
School chair ALDA V
School chair ALDA V

    School chair ALDA V

    • Durable polypropylene
    • Ergonomically designed
    • Adjustable seat height

      Durable student chair with castors and an ergonomically designed seat shell that makes it possible to sit either backwards with a backrest or forwards with a front support. The seat height is adjustable
    Tekniset tiedot
      • Seat height:410-540 mm
      • Seat depth:430 mm
      • Seat width:430 mm
      • Seat material:Polypropylene
      • Stand colour:Silver
      • Stand material:Steel
      • Wheel:With wheels
      • Weight:7.3 kg
      • Assembly:Assembled
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSchool-chair-ALDA-V
    • TuoteperheSchool & Education
    • TuoteryhmäSeating
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-11-29
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)430
    • Syvyys (mm)430
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolypropeeni
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Nettopaino (kg)7.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches