Julkaise tuotteesi
Seating block ELLA 440mm
Seating block ELLA 440mm
Seating block ELLA 440mm
Seating block ELLA 440mm
Seating block ELLA 440mm
Seating block ELLA 440mm

    Seating block ELLA 440mm

    • Durable fabric upholstery
    • Modern
    • Available in many colours

      Modern, round seating block with durable fabric upholstery. The seating block is ideal for hallways, lounges, waiting rooms, etc.
    Tekniset tiedot
      • Seat height: 470 mm
      • Diameter: 440 mm
      • Frame material: Plywood
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester
      • Shape: Round
      • Weight: 9 kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSeating-Block-ELLA-440mm
    • TuoteperheLounge and hallway
    • TuoteryhmäSofas
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-11-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)470
    • Leveys (mm)440
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Nettopaino (kg)9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSofas