Julkaise tuotteesi
Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm
Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm
Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm
Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm
Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm

    Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm

    • Certified
    • Suitable for weapons storage
    • Prepared for anchoring

      Certified security cabinet for storing your valuables. The cabinet is easy to position and prepared for anchoring to the floor or wall. It comes with a moveable shelf and can also be used for storing weapons. Choose between a key lock and an electronic code lock.
    Tekniset tiedot
      • Height:450 mm
      • Width:350 mm
      • Depth:400 mm
      • Volume:63 L
      • Height, internal:440 mm
      • Width, internal:340 mm
      • Depth, internal:330 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:1
      • Lock type:Electronic code lock
      • Weight:45 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:SSF 3492
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSecurity-cabinet-CONTAIN-450x350x400mm
    • TuoteperheOffice and conference
    • TuoteryhmäStorage
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-01-31
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)450
    • Leveys (mm)350
    • Syvyys (mm)400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Nettopaino (kg)45
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Industry
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_75
    • Uniclass 2015 -kuvausSafes and security cabinets