Julkaise tuotteesi
Security cabinet CONTAIN 750x550x400mm
Security cabinet CONTAIN 750x550x400mm
Security cabinet CONTAIN 750x550x400mm
Security cabinet CONTAIN 750x550x400mm
Security cabinet CONTAIN 750x550x400mm
Security cabinet CONTAIN 750x550x400mm

    Security cabinet CONTAIN 750x550x400mm

    • Certified
    • Suitable for weapons storage
    • Prepared for anchoring

      Certified security cabinet for storing your valuables. The cabinet is easy to position and prepared for anchoring to the floor or wall. It comes with an adjustable shelf, two small storage compartments and key hooks. Choose between a key lock and an electronic code lock
    Tekniset tiedot
      • Height:750 mm
      • Width:550 mm
      • Depth:400 mm
      • Volume:165 L
      • Height, internal:740 mm
      • Width, internal:540 mm
      • Depth, internal:330 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:1
      • Lock type:Electronic code lock
      • Weight:80 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:SSF 3492
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSecurity-cabinet-CONTAIN-750x550x400mm
    • TuoteperheOffice and conference
    • TuoteryhmäStorage
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-01-31
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)750
    • Leveys (mm)550
    • Syvyys (mm)400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Nettopaino (kg)80
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Industry
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_75
    • Uniclass 2015 -kuvausSafes and security cabinets

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa