Julkaise tuotteesi
Stackable conference chair Simcoe
Stackable conference chair Simcoe

    Stackable conference chair Simcoe

    3.3 / 5 tähteä3.3(11 arvostelua)
    • Hard-wearing fabric
    • Cantilever frame
    • Extra-wide seat

    Stackable conference chair with a frame that lets you rock gently in your seat but remains stable. Thanks to its extra wide seat and armrests that support the upper body, the chair is comfortable to sit in even during longer meetings. Upholstered in flame-retardant fabric

    Tekniset tiedot
    • Seat height:460 mm

      Seat depth:450 mm

      Seat width:500 mm

      Colour:Black

      Seat material:Fabric

      Stand colour:Grey

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Load capacity:90 kg

      Weight:9,45 kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSimcoe-Conference-Chair
    • TuoteperheLunch and conference
    • TuoteryhmäChairs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-08-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)460
    • Leveys (mm)500
    • Syvyys (mm)450
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliKangas
    • Nettopaino (kg)9.45
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches