Julkaise tuotteesi
Sliding door cabinet MODULUS 800x800x400
Sliding door cabinet MODULUS 800x800x400
    Arkistoitu

    Sliding door cabinet MODULUS 800x800x400

    • Space saving
    • Durable laminate
    • Sliding doors

      Storage cabinet in the series MODULUS with sliding doors for space-saving storage. The cabinet has a central partition. A base frame and inserts can be added.
    Tekniset tiedot
      • Height:800 mm
      • Width:800 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:370 mm
      • Depth, internal:320 mm
      • Material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - U 0190 BS Black
      • Frame colour:Black
      • Door:Sliding door
      • Number of shelves:1
      • Lock type:Without lock
      • Shelf load capacity:25 kg
      • Weight:45 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSliding-door-cabinet-MODULUS-800x800x400
    • TuoteperheOffice and conference
    • TuoteryhmäStorage
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-09-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)800
    • Leveys (mm)800
    • Syvyys (mm)400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Nettopaino (kg)45
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 -kuvausShelves and storage units