Julkaise tuotteesi
Sofa START 1400mm
Sofa START 1400mm
Sofa START 1400mm
Sofa START 1400mm
Sofa START 1400mm
Sofa START 1400mm

    Sofa START 1400mm

    • Suitable for a range of settings
    • Easy to connect together
    • Useful floor brackets

      A hard-wearing sofa that is suitable for different environments. This Start sofa is the ideal solution for public spaces, such as a reception area, a canteen or a school hallway. Can be fixed to the floor for increased stability and several sofas can be connected together.
    Tekniset tiedot
      • Seat height:465 mm
      • Seat depth:420 mm
      • Height:765 mm
      • Width:1400 mm
      • Depth:600 mm
      • Stand colour:Black
      • Stand colour code:RAL 9005
      • Stand material:Steel
      • Weight:28kg
      • Testing:EN 16139
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSofa-START-1400mm
    • TuoteperheLounge and hallway
    • TuoteryhmäSeating
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-11-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)765
    • Leveys (mm)1400
    • Syvyys (mm)600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Toissijainen materiaaliNahka
    • Nettopaino (kg)28
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSofas