Julkaise tuotteesi
Stool COMFY 400x400
Stool COMFY 400x400
Stool COMFY 400x400
Stool COMFY 400x400
Stool COMFY 400x400

    Stool COMFY 400x400

    3.8 / 5 tähteä3.8(5 arvostelua)
    • Modern and easy to place
    • Easy to move as needed
    • Durable fabric

      Comfortable stool which can be used both as a traditional foot stool and for extra seating. The stool is easy to place and works well in combination with the Comfy armchair as well as with a lot of the other lounge furniture in our range.
    Tekniset tiedot
      • Seat height: 460 mm
      • Width: 400 mm
      • Depth: 400 mm
      • Material: Wool fabric
      • Composition: 88% Wool/12% Polyamide
      • Durability: 100000 Md
      • Shape: Squared
      • Weight: 6 kg
      • Assembly: Assembled
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteStool-COMFY-400x400
    • TuoteperheLounge and hallway
    • TuoteryhmäSofas
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-11-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)460
    • Leveys (mm)400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Nettopaino (kg)6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSofas