Julkaise tuotteesi
Storage cabinet SERVE 580x470x205mm

Storage cabinet SERVE 580x470x205mm

  • Removable shelves
  • Lockable
  • Wall mountable

    Small storage cabinet with four removable shelves, 20 plastic bins and a cylinder lock including two keys
Tekniset tiedot
    • Height:580 mm
    • Width:470 mm
    • Depth:205 mm
    • Box size:170x105x75 mm
    • Cabinet colour code:RAL 5005
    • Cabinet colour:Blue
    • Cabinet material:Sheet steel
    • Boxes colour:Blue
    • Boxes material:Polypropylene
    • Lock type:Key lock
    • Number of bins:20
    • Weight:14.6 kg
    • Assembly:Assembled
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteStorage-cabinet-SERVE-580x470x205mm
  • TuoteperheOffice and conference
  • TuoteryhmäStorage
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-01-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)580
  • Leveys (mm)470
  • Syvyys (mm)205
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Nettopaino (kg)14.6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Industry
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 -kuvausShelves and storage units