Julkaise tuotteesi
Study screen
Study screen
Study screen
Study screen

    Study screen

    • 50% recycled material
    • Sound-absorbent properties
    • Can be hung on wall

      Sound-absorbent exam writing screen for effective separation of students: perfect for self-study or exam writing. The screen can be both folded and hung on a wall, making for very space efficient storage. Equipped with anti-slip protection at the bottom
    Tekniset tiedot
      • Height:480 mm
      • Width:1440 mm
      • Colour:Grey
      • Weight:1.9 kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteStudy-screen
    • TuoteperheSchool & Education
    • TuoteryhmäSchool Accessories
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-11-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)480
    • Leveys (mm)1440
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Nettopaino (kg)1.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Akustiikka
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiAc_25_10_84
    • Uniclass 2015 -kuvausStudying