Julkaise tuotteesi
Wooden bench AURORA 1200x700x900mm
Wooden bench AURORA 1200x700x900mm
Wooden bench AURORA 1200x700x900mm
Wooden bench AURORA 1200x700x900mm

    Wooden bench AURORA 1200x700x900mm

    • Hardwearing
    • Available as a 2- or 3-seater
    • Classic design

      Classic bench in a sturdy and durable construction with a wooden seat and back and a tubular steel frame. Suitable for demanding environments such as school corridors or other places where a lot of people circulate daily
    Tekniset tiedot
      • Seat height:450 mm
      • Height:900 mm
      • Width:1200 mm
      • Depth:700 mm
      • Material:Solid wood
      • Stand material:Steel
      • Weight:30 kg
      • Assembly:Assembled
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWooden-bench-AURORA-1200x700x900mm
    • TuoteperheLounge and hallway
    • TuoteryhmäSeating
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-04-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)900
    • Leveys (mm)1200
    • Syvyys (mm)700
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Nettopaino (kg)30
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_07
    • Uniclass 2015 -kuvausBenches
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBenches
    • OmniClass-numero23-21 25 19 11 13
    • OmniClass-nimikeBenches