Julkaise tuotteesi
Wooden bench CHAT 1400mm
Wooden bench CHAT 1400mm

    Wooden bench CHAT 1400mm

    • Very comfortable indoor bench
    • Can be bolted to the floor
    • Sturdy design

      Sturdy, stylish bench with a slatted seat and a metal frame. Designed for indoor use. Ideal for open spaces and other places where a lot of people circulate. Can be bolted to the floor if required.
    Tekniset tiedot
      • Seat height:440 mm
      • Seat depth:358 mm
      • Seat width:1280 mm
      • Length:1400 mm
      • Height:835 mm
      • Depth:542 mm
      • Colour:Oak
      • Material:Wood
      • Stand colour:Anthracite
      • Stand colour code:RAL 7021
      • Stand material:Steel
      • Number of seats:2
      • Weight:38.8 kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWooden-bench-CHAT-1400mm
    • TuoteperheSchool & Education
    • TuoteryhmäSeating
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-08-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)835
    • Leveys (mm)1400
    • Syvyys (mm)542
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliMetalli
    • Nettopaino (kg)38.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBenches
    • OmniClass-numero23-21 25 19 11 13
    • OmniClass-nimikeBenches