Julkaise tuotteesi
Wooden clothes locker CRUISE 3 doors 1935x960x555mm
Arkistoitu

Wooden clothes locker CRUISE 3 doors 1935x960x555mm

  • Wood-laminate finish
  • Clothes rail and hat rack
  • Sleek and spacious

    Cabinet with three full-length doors. Each section has its own shelf and a clothes rail. The doors have cylinder locks.
Tekniset tiedot
    • Height:1935 mm
    • Width:960 mm
    • Depth:555 mm
    • Number of sections:3
    • Number of doors:3
    • Door colour:Birch
    • Frame colour:Birch
    • Material:Laminate
    • Base:Skirting base
    • Top:Flat
    • Lock type:Key lock
    • Weight:81 kg
    • Assembly:Assembled
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteWooden-clothes-locker-CRUISE-3-doors-1935x960x555mm
  • TuoteperheOffice and conference
  • TuoteryhmäStorage
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-08-31
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1935
  • Leveys (mm)960
  • Syvyys (mm)555
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Nettopaino (kg)81
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_48
  • Uniclass 2015 -kuvausLockers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLockers
  • OmniClass-numero23-19 13 00
  • OmniClass-nimikeLockers