Julkaise tuotteesi
Wooden screen wall LUGN
Wooden screen wall LUGN

    Wooden screen wall LUGN

    • Sound-absorbent
    • For screening
    • Made of MDF

    Floor screen with sound-dampening properties. Can be used vertically or horizontally. A leg frame or a set of castors must be added to the screen.

    Tekniset tiedot
    • Height:1000mm

      Width:1400mm

      Material:Laminate

      Weight:14kg

      Warranty:7 years

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWooden-screen-wall-LUGN
    • TuoteperheDesk
    • TuoteryhmäAcoustics
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1000
    • Leveys (mm)1400
    • Syvyys (mm)73
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMDF
    • Toissijainen materiaaliKoivu
    • Nettopaino (kg)14
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Akustiikka
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiAc_15_55_04
    • Uniclass 2015 -kuvausAcoustics and noise transfer surveying