Julkaise tuotteesi
Workbench PROOF 2000x750mm stainless steel

Workbench PROOF 2000x750mm stainless steel

  • Made of stainless steel
  • Easy to clean
  • Fully welded

    Workbench made entirely of stainless steel. The bench is very easy to clean and is ideal for environments where high standards of hygiene are required, for example commercial kitchens, canteens and other areas where food is handled. The height of the workbench can be adjusted manually.


Tekniset tiedot
    • Length:2000 mm
    • Width:700 mm
    • Thickness table surface:37 mm
    • Minimum height:820 mm
    • Maximum height:1050 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface material:Stainless steel, EN 1.4509
    • Stand material:Stainless steel, EN 1.4509
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:38 kg
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteWorkbench-PROOF-2000x750mm-stainless-steel
  • TuoteperheChanging room
  • TuoteryhmäTables
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-08-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)820
  • Leveys (mm)700
  • Syvyys (mm)2000
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Nettopaino (kg)38
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 -kuvausDesks, tables and worktops

Alueellinen saatavuus

Eurooppa