Julkaise tuotteesi
Z-Locker Classic 800mm 2 Sections sloped roof 4 Doors

Z-Locker Classic 800mm 2 Sections sloped roof 4 Doors

Säästää tilaa Kestävä Hyvä ilmankierto Kaksiosainen pukukaappi, jonka molemmissa osissa kaksi erillistä lokeroa. Jokaisessa lokerossa on ovenpysäytin, ankkurikoukku ja tuuletusaukot. Saatavana erilaisia jalustoja. Toimitetaan ilman lukkoa.
Tekniset tiedot
  • Rungon väri: Vaaleanharmaa Rungon värikoodi: RAL 7035 Oven väri: Sininen/Vaaleanharmaa/Musta Oven värikoodi: RAL 5005/RAL 7035/RAL 9005 Rungon teräslevyn paksuus: 0,7 mm Oven teräslevyn paksuus: 0,8 mm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteZ-Locker-Classic-800-2-Sections-slopedroof-4-Doors
  • TuoteperheClothing Locker
  • TuoteryhmäLockers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-04-16
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)550
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Slovakia
  • Nettopaino (kg)65
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_48
  • Uniclass 2015 -kuvausLockers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLockers
  • OmniClass-numero23-21 15 15
  • OmniClass-nimikeClothing Lockers
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

Alueellinen saatavuus

Eurooppa