Julkaise tuotteesi
Auto self tipping skip AZURE 1525x865x870mm, 600L
Auto self tipping skip AZURE 1525x865x870mm, 600L

    Auto self tipping skip AZURE 1525x865x870mm, 600L

    • CE marked
    • Automatic emptying
    • Makes waste sorting easier

      Tipping skip fitted with a spring-loaded pressure plate on the frame for automatic tipping, emptying, return and locking.
    Tekniset tiedot
      • Length:1525 mm
      • Height:870 mm
      • Width:865 mm
      • Volume:600 L
      • Fork pocket size (wxh):230x100 mm
      • Width over forks:630 mm
      • Colour:Blue
      • Colour code:RAL 5019
      • Material:Sheet steel
      • Load capacity:800 kg
      • Thickness sheet steel:2.5 mm
      • Weight:104 kg
      • Testing:CE
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteauto-self-tipping-skip-azure-1525x865x870mm-600l
    • TuoteperheChanging room
    • TuoteryhmäWastebins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-01-27
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)870
    • Leveys (mm)865
    • Syvyys (mm)1525
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Nettopaino (kg)104
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Industry
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiTE_70_10_80_79
    • Uniclass 2015 -kuvausSkips
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCleaning and Waste Management

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa