Julkaise tuotteesi
Bristol
Bristol
Bristol

    Bristol

    4.3 / 5 tähteä4.3(7 arvostelua)
    Ergonomic balance chair with an air-filled seat reminiscent of a Pilates ball. The seat forces the body to focus on sitting correctly and improves posture by activating and strengthening the core muscles while sitting.
    Tekniset tiedot
    • Seat height:520-710 mm

      Colour: Red, Black, Grey, Orange, Green

      Material: Fabric

      Load capacity: 110 kg

      Star base: Chromed metal

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBristol-balance-office-stool
    • TuoteperheOffice Chairs
    • TuoteryhmäOffice chairs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-07-06
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Toissijainen materiaaliKangas
    • Nettopaino (kg)8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistotuolit
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 -kuvausOffice chairs

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa