Julkaise tuotteesi
Canteen Bench UNITE 1400x400mm

Canteen Bench UNITE 1400x400mm

  • Durable
  • Prepared for floor mounting
  • Seating surface in solid wood
Tekniset tiedot
  • Height:440mm

    Width:1400mm

    Depth:400mm

    Thickness tabletop:40mm

    Material:Birch

    Material stand:Steel

    Weight:24.6kg

    Test: EN 16139:2013, EN1022:2018

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecanteen-Bench-Unite-1400x400mm
  • TuoteperheSchool & Education
  • TuoteryhmäSeating
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)440
  • Leveys (mm)1400
  • Syvyys (mm)400
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Nettopaino (kg)24.6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBenches