Julkaise tuotteesi
Canteen stool UNITE 315mm
Canteen stool UNITE 315mm

    Canteen stool UNITE 315mm

    • Durable
    • Prepared for floor mounting
    • Seating surface in solid wood
    Tekniset tiedot
    • Height:440mm

      Diameter:315mm

      Thickness tabletop:40mm

      Material:Birch

      Material stand:Steel

      Weight:15kg

      Test: EN 16139:2013, EN1022:2018

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecanteen-stool-Unite-315mm
    • TuoteperheSchool & Education
    • TuoteryhmäSeating
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)440
    • Leveys (mm)315
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Nettopaino (kg)15
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches