Julkaise tuotteesi
Canteen table UNITE 1200mm

Canteen table UNITE 1200mm

4.2 / 5 tähteä4.2(5 arvostelua)
  • Durable
  • Prepared for floor mounting
  • Table surface in solid wood
Tekniset tiedot
  • Height:720mm

    Diameter:1200mm

    Thickness tabletop:40mm

    Material:Birch

    Material stand:Steel

    Weight:41.65kg

    Test: EN 16139:2013, EN1022:2018

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecanteen-table-unite-1200mm
  • TuoteperheSchool & Education
  • TuoteryhmäTables
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)720
  • Leveys (mm)1200
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Nettopaino (kg)41.65
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 -kuvausDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 58 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCoffee Tables

Alueellinen saatavuus

Eurooppa