Julkaise tuotteesi
Chair LEGERE I 650mm
Chair LEGERE I 650mm
Chair LEGERE I 650mm
Chair LEGERE I 650mm

    Chair LEGERE I 650mm

    • Suspendable
    • Stackable
    • High-pressure laminate

    Suspendable and stackable student chair suitable for primary and secondary school students.

    Tekniset tiedot
    • Seat height:650 mm

      Seat depth:360 mm

      Seat width:360 mm

      Seat material:HPL

      Stand colour code:RAL 9006

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:6,3 kg

      Warranty:3 years

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitechair-legere-I-650mm
    • TuoteperheSchool & Education
    • TuoteryhmäSeating
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-09-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)650
    • Leveys (mm)360
    • Syvyys (mm)360
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Nettopaino (kg)6.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeChairs
    • OmniClass-numero23-21 27 21
    • OmniClass-nimikeChild Chairs