Julkaise tuotteesi
Chair LEGERE
Chair LEGERE
Chair LEGERE
Chair LEGERE

    Chair LEGERE

    • Height-adjustable
    • Comes with foot ring
    • Large seat

    Versatile, height-adjustable student chair with seat and back made from hard-wearing high-pressure laminate that is easy to maintain and keep clean. The height of the chair is adjusted using a small lever under the seat. The chair can easily be adapted to suit students of different ages and heights. Large seat.

    Tekniset tiedot
    • Seat height:500-690 mm

      Seat depth:390 mm

      Seat width:390 mm

      Seat material:HPL

      Stand colour code:RAL 9006

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:9 kg

      Warranty:3 years

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitechair-legere-feet
    • TuoteperheSchool & Education
    • TuoteryhmäSeating
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-09-02
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)390
    • Syvyys (mm)390
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Nettopaino (kg)9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeChairs
    • OmniClass-numero23-21 27 21
    • OmniClass-nimikeChild Chairs