Julkaise tuotteesi
Coffe table HOLLY 1000x800x500mm

Coffe table HOLLY 1000x800x500mm

3.7 / 5 tähteä3.7(31 arvostelua)
  • Solid wood
  • Practical lower shelf
  • Several different models

    Coffee table with practical lower shelf.
Tekniset tiedot
    • Length: 1000 mm
    • Height: 500 mm
    • Width: 800 mm
    • Table surface: Bean shaped
    • Stand: Fixed legs
    • Material: Solid wood
    • Weight: 18 kg
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCoffe-Table-HOLLY-1000x800x500mm
  • TuoteperheLounge and hallway
  • TuoteryhmäTables
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-11-11
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)500
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)1000
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Nettopaino (kg)17
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 -kuvausCoffee tables

Alueellinen saatavuus

Eurooppa